시스템 참조
실린더 헤드용 그리퍼
시스템 솔루션 | 모빌리티 | 자동차 | 내연 기관용 드라이브 트레인
도전과제
공작 기계 연결 시 공작물을 다양하게 클램핑해야 했습니다. 이를 위해 그리퍼에서 공작물을 회전(재배치)해야 했습니다.
해결책
표준 롱 스트로크 그리퍼와 함께 Zimmer Group의 표준 피벗 유닛을 사용하여 공작물을 그리핑된 상태로 회전하여 다음 클램핑 시 올바른 위치로 전달할 수 있게 되었습니다. 회전은 고객의 사이클 시간 손실 없이 비생산 시간에 실행됩니다(갠트리 이동 시간). 그리핑 위치는 Zimmer Group의 클램핑을 통해 고정됩니다.
하이라이트 및 기술 데이터
IP40
공압식
외부 그립
선회 각도를 조절할 수 있음
압력 유지를 위한 파지력 안전 장치
기술 데이터
| 동력 종류 | PNEU |
| 최대 파지력 | 1200 [N] |
| 그리핑 컨셉 | FORM |
| 그리핑 스프링 | DRUCKSICHER |
| 최대 스트로크 | 120 [mm] |
| IP 등급 | IP40 |
| 시스템 중량 | 60 [kg] |
| 최대 공작물 중량 | 25 [kg] |
| 최대 공작물 온도 | 80 [°C] |